00:35:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU211-E-XL-TVP2>A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Información de productos



Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 99,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 95,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 13,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.65 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 62 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 65 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 68 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 0.8 mm | Déplacement axial |
E | 90 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 66 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 86.6 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Variante de su producto actual
Design | E | Conception avec capacité de charge augmentée |
Cage | TVP2 | Cage massive en PA66 |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caracteristicas